SSMK 60X18
-
Repères pour armoire
5032439
Repères pour armoire, dimensions : 60 x 18 mm, surface utile : 56 x 14 mm, 2 orifices de fixation M3, avec 1 x ES-SSMK-GB 60 x 18
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les rubans d'étiquettes ES‑SSMK... peuvent être repérés à l'aide du CMS‑P1‑PLOTTER et du chargeur CMS‑P1‑PAD.
L'impression est protégée contre les influences extérieures.
Le support de base est pourvu de deux trous de fixation pour le vissage.
Repères pour armoires constitués d'un capot transparent et d'un support de base.
L'étiquette imprimée est introduite dans le capot, qui est alors encliqueté avec le support de base.