CARRIER/L-EMP (1000X15) GY
-
Porte-repère
0829559
Profil, autocollant, 1 000 mm de long, pour recevoir le matériel UC, US, LS et EMT (EX15)R, 15 mm de hauteur
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Porte-repère |
Largeur | 1000 mm |
Hauteur | 17,6 mm |
Profondeur | 6,6 mm |
Conforme aux directives RoHS | oui |
Adhésif | Acrylate |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau | PVC |
Composants | exempt de silicone |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Stockage à température | |
Spécification de contrôle | CEI 60068-2-2:2007-07 |
Résultat | Essai réussi |
Méthode | Test Bb |
Durée | 96 h |
Température maximale | +60 °C |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN 50018:2013-05 |
Résultat | Essai réussi |
Degré climatique | AHT 1,0 S |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
Conditions de stockage conseillées | 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité. |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
Faculté de conservation | 12 mois |
Type de montage | collage |
Référence | 0829559 |
Conditionnement | 25 Unité(s) |
Commande minimum | 25 Unité(s) |
Clé de vente | BG241A |
Product key | BG241A |
GTIN | 4046356614900 |
Poids par pièce (emballage compris) | 27,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 27,5 g |
Numéro du tarif douanier | 39169000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (n° CAS: 15571-58-1) |
SCIP | cf97b071-d39a-4558-a187-7d41727d93ca |
Produits compatibles
-
-
UC-EMP (17X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0825423
-
UC-EMP (17X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0825422
-
UC-EMP (27X15) - Etiquettes à encliqueter 0825439
-
UC-EMP (27X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0825441
-
UC-EMP (27X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0825440
-
UC-EMP (49X15) - Etiquettes à encliqueter 0825457
-
UC-EMP (49X15) RD - Etiquettes à encliqueter 0829498
-
UC-EMP (49X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0825459
-
UC-EMP (49X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0825458
-
UC-EMP (60X15) - Etiquettes à encliqueter 0822259
-
UC-EMP (60X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0827647
-
UC-EMP (60X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0825330
-
US-EMP (100X15) - Etiquettes à encliqueter 0829521
-
US-EMP (100X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0829523
-
US-EMP (100X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0829522
-
US-EMP (17X15) - Etiquettes à encliqueter 0828774
-
US-EMP (17X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0828843
-
US-EMP (17X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0828842
-
US-EMP (27X15) - Etiquettes à encliqueter 0828777
-
US-EMP (27X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0828849
-
US-EMP (27X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0828848
-
US-EMP (35X15) - Etiquettes à encliqueter 0830295
-
US-EMP (35X15) RD - Etiquettes à encliqueter 0830309
-
US-EMP (35X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0830308
-
US-EMP (35X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0830307
-
US-EMP (49X15) - Etiquettes à encliqueter 0828780
-
US-EMP (49X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0828855
-
US-EMP (49X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0828854
-
US-EMP (52,5X15) - Etiquettes à encliqueter 0830296
-
US-EMP (52,5X15) RD - Etiquettes à encliqueter 0830312
-
US-EMP (52,5X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0830311
-
US-EMP (52,5X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0830310
-
US-EMP (60X15) - Etiquettes à encliqueter 0828781
-
US-EMP (60X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0828857
-
US-EMP (60X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0828856
-
US-EMP (70X15) - Etiquettes à encliqueter 0830297
-
US-EMP (70X15) RD - Etiquettes à encliqueter 0830315
-
US-EMP (70X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0830314
-
US-EMP (8,8X15) - Etiquettes à encliqueter 0830293
-
US-EMP (8,8X15) RD - Etiquettes à encliqueter 0830428
-
US-EMP (8,8X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0830427
-
US-EMP (8,8X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0830426
-
EMT (EX15)R - Etiquette enfichable 0830671
-
LS-EMP-AL (27X15) - Repères pour appareils 0831661
-
LS-EMP-AL (27X15) BK - Repères pour appareils 0831669
-
LS-EMP-AL (60X15) - Repères pour appareils 0831664
-
LS-EMP-AL (60X15) BK - Repères pour appareils 0831672
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 0803966
-
CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Cache 0829520
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen