MICROFOX-E ESD_DB - Pince coupante frontale
1212794

Pince coupante frontale électronique ESD, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
Les surfaces métalliques sont finement polies et phosphatées pour une protection optimale contre la rouille et un travail exempt d'éblouissement
Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité
Des manches en plastique conducteurs spéciaux assurent une évacuation lente et contrôlée de l'énergie électrostatique selon les normes et prescriptions comme p. ex. : DIN EN 61340-5.