CRIMPFOX 6 CUS
-
Pince à sertir
1212767
Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts, selon DIN46228 Partie1+4, 0,25 mm2... 6,0 mm2, introduction latérale, sertissage trapézoïdal
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Même pour de grosses sections, la qualité du sertissage est optimale pour tous les embouts, et ce avec un effort minimal.
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Gamme complète de pinces à sertir
Qualité de sertissage élevée et constante
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes