VL2 PPC 9000 - Panel PC
2400500

Panel PC (PPC) industriel Valueline® avec indice de protection IP66, amplificateur de convection entièrement scellé et processeur Intel® Core™ i7-6822EQ. Jusqu'à 32 Go de RAM. Options disponibles pour mémoire de masse aux formats HDD et SSD. Logement unique pour PCI ou PCIe disponible en option.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Concepts de commande modernes grâce à la compatibilité multi-touch
Facile à entretenir grâce à des composants facilement accessibles
Soufflante à convection entièrement étanche, indice de protection IP30 pour une puissance de refroidissement maximale
Design industriel attractif pour la valorisation de votre installation
Lecteurs durs SSD ou rotatifs, faciles à extraire, disponibles en plusieurs tailles
Robustesse et stabilité grâce à une façade avant en verre conçue pour les applications industrielles
Extension flexible grâce à des emplacements PCI et PCIe en option
Panel-PC (PPC) : IP65 sur la face avant et IP20 au dos
La puissance inégalée, la réactivité et l'efficacité énergétique d'un processeur Intel® Core™ i7
Configurable en tant que Panel PC (PPC)