BL RACKMOUNT 4U - PC rack
2400064

PC 19 pouces 4U destiné à un montage sur châssis, avec processeur Intel® Core™ i3-9100TE ou Intel Core™ i7-9700TE, 2,40 GHz et jusqu'à 32 Go de mémoire vive. Options de mémoire de masse pour jusqu'à 12 To. Emplacements d'extension pour PCI et PCIe.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Conçu pour le format rack 19 pouces
Trois emplacements destinés au stockage des données.
Protection de tous les composants frontaux par une porte verrouillable
Entretien facile avec filtre à air remplaçable (remplaçable à chaud)
Prise en charge RAID
Compatible avec USB 2.0 et 3.0