WIN10 IOT 2019 LTSC USB VALUE - Progiciel
1141601

Le kit WIN10 IOT 2019 LTSC USB VALUE procède, sur un PC industriel (IPC) de Phoenix Contact, à une mise à niveau des systèmes d'exploitation Windows® 7, Windows 10 IOT LTSB 2015 ou Windows 10 IOT LTSB 2016 au système d'exploitation Windows 10 IOT LTSC 2019. La mise à niveau est possible uniquement sur des PC industriels fabriqués par Phoenix Contact et configurés et vendus avec l'un des systèmes d'exploitation Windows susmentionnés.
Les plateformes de PC industriels suivantes sont prises en charge par la licence WIN10 2019 IOT LTSC USB VALUE : BL BPC/PPC 3000, VL BPC/PPC 3000, VL2 BPC/PPC 3000/7000 et BL RM... avec un processeur i3-4330TE 2,4 GHz (code de configuration I40).

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles