VAL-SPP-T2-335-1+0-UT-R
-
Parasurtenseur de type 2
1466578
Parafoudre enfichable conf. type 2/classe II pour réseaux d'alimentation électrique monophasés avec N et PE posés de manière combinée en un conducteur (système à 2 fils : L, N/PEN), avec contact de télésignalisation.
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | Avec un degré de pollution 3 et un câblage au moyen d'une cosse à fourche, un écart latéral minimal supplémentaire de 1 mm par rapport aux surfaces conductrices mises à la terre doit être respecté pour les sections ≥ 16 mm². Avec un degré de pollution 2, aucun écart latéral supplémentaire n'est nécessaire. |
Type de produit | Dispositif de protection antisurtension |
Gamme de produits | VAL-SPP |
Classe d'essai CEI | II |
T2 | |
Types EN | T2 |
Système d'alimentation CEI | TN |
TT | |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 1 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | ≤ 150 mVA |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Protection max. en amont nécessaire | 1 A (gG) |
Tension de service AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl) pour le degré de pollution 2) |
5 V AC ... 150 V AC ( 5000 m (altitude MSL)) | |
Courant de service AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
Tension de service DC | 30 V DC ( 5000 m (altitude MSL)) |
Courant de service DC | 1 A DC |
Tension de service DC | 125 V DC ( 5000 m (altitude MSL)) |
Courant de service DC | 200 mA DC |
Type d'isolant | Entre le circuit principal et le circuit auxiliaire, le produit a une isolation double / renforcée. |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 3 Nm ... 3,5 Nm |
Longueur à dénuder | 18 mm |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 35 mm² (sans embout) |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conducteurs de même section) | |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 50 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conducteurs de même section) | |
Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 1,5 mm² ... 35 mm² |
2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 conducteurs de même section) | |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 1,5 mm² ... 25 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conducteurs de même section) | |
Type de raccordement | Cosse à fourche |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,8 mm |
Hauteur | 110,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 1 UL |
Couleur | gris (RAL 7042) |
gris clair (RAL 7035) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
Circuits de protection | L-N |
L-PEN | |
Tension nominale UN | 240 V AC ±10 % (TN) |
240 V AC ±10 % (TT) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 335 V AC |
Courant de charge nominal IL | 80 A (25 mm²) |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 50 kA |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,5 kV |
Tension résiduelle Ures | ≤ 1,5 kV (pour In) |
≤ 1,3 kV (pour 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (à 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (pour 3 kA) | |
Réponse au TOV pour UT | 415 V AC (5 s / mode résistance) |
460 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée) | |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A (gG) |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 315 A (gG) |
Caractéristiques techniques supplémentaires | |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 100 kA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20C (A l'état monté) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 50 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 + A11:2018 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 1466578 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL1381 |
Product key | CL1381 |
GTIN | 4063151857691 |
Poids par pièce (emballage compris) | 151,45 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 129,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85363000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Installation simple et sûre grâce à des caractéristiques de manipulation et de sécurité orientées vers l'avenir
Protection fiable de l'installation grâce à une puissance et une endurance maximales
Utilisable dans de nombreuses applications grâce à une conception optimisée et à une vaste gamme de produits
Planification simple grâce à des données numériques complètes et aux sélecteurs
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen