TPEM121ZGM-12/800930924 S00075 - Panel PC
2401272

Panel PC, 30.7 cm / 12.1"-TFT ecran (résistive analogique (GFG)), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Plate-forme ouverte, DualCAN.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles