TP090ZTW/400320002 S00075 - Panel PC
2400784

Panel PC, 22.9 cm / 9"-TFT ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16,7 millions de couleurs, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Plate-forme ouverte, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles