TP070GTW/900330004 S00075
-
Panel PC
2400730
Panel-PC avec affichage TFT 17,8 cm / 7" (technologie résistive analogique (Polyester)), 800 x 480 pixels (WXGA), couleurs 262144, processeur AMD® embarqué série-G (T40E), 2 x 1,0 GHz, 4 x hôtes USB 2.0, 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur : plateforme ouverte. (Système de bus : sans)
Article de rechange : 2701481/P21/R23/M30/OS35/O00/S00