SF-Z0025 - Pince à sertir avec afficheur numérique
1607452

Pince à sertir pour contacts à sertir tournés Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, section de cordon : 0,08 mm2 ... 6 mm2 article de rechange : 1634153

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles