CRIMPFOX-TC MP - Pince à sertir avec afficheur numérique
1212510
E-No: 984222229

Pince à sertir pour contacts tournés, réglage de section universel, jusque max. 2,5 mm2, afficheur numérique par incréments de 0,01 mm, dispositifs de verrouillage déverrouillables, avec aide au positionnement

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pince à sertir pour le traitement de contacts tournés jusqu'à 2,5 mm²
L'aide au positionnement intégrée veille au positionnement exact des contacts
Possibilité de réglage universelle pour l'usinage précis des sections correspondantes