HC-M-02-PN-M-F
-
Module à élément de contact
1417434
Module à élément de contact, nombre de pôles: 2, Connecteur femelle, Mâle, application: Système pneumatique, pour un diamètre intérieur du flexible 6 mm
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Pour boîtiers HEAVYCONNEC-ADVANCE de type B6 à B24 et boîtiers HEAVYCONNEC de type B6 à B48. Cadre-support de module HEAVYCONNEC HC-M-B... nécessaire, connecteurs pneumatiques mâles et femelles HC-M-PN... non fournis. |
Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Généralités | Pour éviter tout rebond de contact par une insertion oblique, l'utilisation de broches de guidage (HC-CST) et de douilles de guidage (HC-CBU) est recommandée. |
Type de produit | Montage pneumatique modulaire |
Série | HC-M-02-PN |
Application | Système pneumatique |
Nombre de pôles | 2 |
Enfichable | 2 |
Numérotation des contacts | 1 - 2 |
Nombre de prises | 1 |
Vanne intégrée | non |
Dessin coté |
|
Largeur | 34,2 mm |
Hauteur | 27,2 mm |
Longueur | 14,6 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre intérieur raccordement du flexible de pression | 6 mm |
Diamètre de contact | 8 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de porte-contacts | PC |
Normes / Spécifications | PC |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Essai | |
Normes/prescriptions | PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
- Encliqueter le contact pneumatique avec le module. Pour cela, insérer le contact de la face avant dans le module, - placer le module équipé de contacts dans le cadre-support de module. - amener les tuyaux pneumatiques de la face arrière du module sur le contact pneumatique. Nous conseillons les emplacements de module moyens ainsi que les capots passe-câble et les boîtiers prolongateurs avec départ de câble droit. |
Référence | 1417434 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | AF7ACE |
Product key | AF7ACE |
GTIN | 4055626112954 |
Poids par pièce (emballage compris) | 5,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 5,68 g |
Numéro du tarif douanier | 85389000 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440220 |
ECLASS-15.0 | 27440220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,031 kg CO2e |
Produits compatibles
-
HC-CBU-MOD - Élément de codage 1636130
-
HC-CST-MOD - Élément de codage 1636127
-
HC-M-PN2-6,00-ST - Contact pneumatique 1676750
-
HC-M-PN2-6,00-BU - Contact pneumatique 1676763
-
HC-M-PN2-6,00-BU-V - Contact pneumatique 1676776
-
HC-M-B06-MFH-B - Cadre support de module 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cadre support de module 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cadre support de module 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cadre support de module 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cadre support de module 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cadre support de module 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cadre support de module 1182095
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen