HC-M-02-EMC-F
-
Module à élément de contact
1417376
Module à élément de contact, nombre de pôles: 2, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Données/Signaux, pour utiliser deux connecteurs CEM (connecteur femelle), nombre de pôles : 1, 4, 8
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Pour boîtiers HEAVYCON de type B6 à B48, cadre support de module HC-M-B...MF-... nécessaire |
Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Type de produit | Montage CEM modulaire |
Série | HC-M-EMV |
Application | Données/Signaux |
Nombre de pôles | 2 |
Enfichable | 2 |
Numérotation des contacts | 1 - 2 |
Nombre de sorties de câble | 2 |
Nombre de prises | 2 |
Nombre de prises | 2 |
Type de matériau du contact | tourné |
roulés | |
Blindé | non |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de référence (III/3) | 48 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Courant de référence | 10 A |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 34,2 mm |
Hauteur | 34 mm |
Longueur | 29,4 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Hauteur minimum du boîtier | 72 mm |
Diamètre de contact | 1,6 mm |
Matériau Conducteur extérieur | Alliage au zinc |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag (puissance) / Au (signal) |
Matériau de porte-contacts | PC |
Normes / Spécifications | PC |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Essai | |
Normes/prescriptions | PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
Module plastique pour connecteur CEM HC-M-EMV-BU/3-9,5 |
Référence | 1417376 |
Conditionnement | 2 Unité(s) |
Commande minimum | 2 Unité(s) |
Clé de vente | AF7ACE |
Product key | AF7ACE |
GTIN | 4055626112572 |
Poids par pièce (emballage compris) | 13,925 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 13,25 g |
Numéro du tarif douanier | 85389000 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,066 kg CO2e |
Produits compatibles
-
HC-CBU-MOD - Élément de codage 1636130
-
HC-CST-MOD - Élément de codage 1636127
-
HC-M-EMV-BU/3-9,5 - Connecteur 1636091
-
HC-M-08-EMC-DSUB-F - Connecteur 1066080
-
HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Connecteur 1066961
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F - Connecteur 1066959
-
HC-M-B06-MFH-B - Cadre support de module 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cadre support de module 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cadre support de module 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cadre support de module 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cadre support de module 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cadre support de module 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cadre support de module 1182095
-
HC-M-02-EMC-M - Module à élément de contact 1417374
-
HC-M-ADP-EMC - Adaptateur 1420486
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Outil de déverrouillage 1678635
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen