Le module est une E/S à distance installée en zone 1/21. Il sert d'interface entre les signaux de sécurité intrinsèque dans des atmosphères explosibles (zone 0/20 ou zone 1/21) et dans le Distributed Control System (DCS) ou l'API de la zone sûre. Il est destiné à être installé dans un boîtier certifié conformément à la directive 2014/34/UE, au règlement UK SI 2016 nº 1107 et au schéma CEIEx. Ce boîtier doit correspondre au niveau de protection d'appareil Gb ou Db et au moins à l'indice de protection IP54. Jusqu'à 32 signaux d'entrée/sortie sont réunis dans l'E/S déportée. La transmission des données s'effectue via PROFINET.
AXL X PN DI16 DO8 ADIO8
-
Module TOR
1334854
Module E/S à distance Axioline X pour installation en zone 1. Communication PROFINET avec des entrées et sorties analogiques et TOR.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx EPS 22.0009XProduits compatibles
Avantages
Canaux d'entrée et de sortie à sécurité intrinsèque avec connexion à la zone 1, zone 0 ou division 1
16 canaux d'entrée numériques NAMUR pour détecteurs de proximité NAMUR selon EN 60947-5-6
8 canaux pour les signaux de sortie numériques
8 canaux configurables pour les signaux d'entrée/de sortie, sélectionnables comme entrée analogique ou sortie analogique (0 mA ... 20 mA), sortie TOR (24 V DC) ou mode switch
Serveur Web intégré
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C