Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet de fournir la tension d'alimentation 24 V dans le circuit principal (UM). Le bloc de jonction est équipé d'éléments de protection contre l'inversion des polarités et la surtension. De plus, ce bloc de jonction permet de disposer d'une alimentation 24 V pour le circuit de segment (US).
IB IL 24 PWR IN/F
-
Module spécial Inline
2727909
Module Inline d'alimentation, sans accessoires, 24 V DC, fusible (tension principale)