Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le bloc de jonction permet d'alimenter la tension d'alimentation 230 V AC dans une plage 230 V AC de la station Inline. La livraison du BJ d'alimentation inclut un module d'extrémité avec lequel vous devez clore la plage 230 V AC.
IB IL 230 PWR IN
-
Module spécial Inline
2740339
Module Inline d'alimentation, sans accessoires, sans fusible, 230 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Alimentation de la phase L (230 V AC)