RAD-ISM-2400-SET-BD-BUS-ANT
-
Module radio
2867733
Système de transmission 2400 MHz sans fil bidirectionnel, comprend deux émetteurs-récepteurs et deux antennes avec câble de raccordement
Informations détaillées concernant le produit
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,6 W |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC |
| Courant absorbé typique | 75 mA |
| Courant max. absorbé | 150 mA |
| Numérique | |
| Plage de tension d'entrée | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Seuil de commutation tension signal « 0 » | max. 1,5 V DC |
| Seuil de commutation tension signal « 1 » | min. 5 V DC |
| Analogique | |
| Description de l'entrée | Entrée courant (entrée analogique) |
| Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
| Résistance d'entrée entrée courant | < 170 Ω |
| Analogique | |
| Description de l'entrée | Entrée tension (entrée TOR) |
| Numérique | |
| Dénomination sortie | 2x sortie à relais + 1 x lien radio |
| Nombre de sorties | 3 |
| Type de contact | 3 contacts NO sans potentiel |
| Matériau des contacts | Ag, plaqué or |
| Tension de commutation maximale | 30 V DC |
| 30 V AC | |
| Intensité permanente limite | 0,5 A |
| Analogique | |
| Dénomination sortie | Sortie courant |
| Nombre de sorties | 1 |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | 700 Ω (pour UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Filetage vis | M3 |
| Radio | |
| Direction | Bidirectionnel |
| Fréquence | 2400 MHz |
| Plage de fréquence | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Distance du canal | 500 kHz |
| Nombre de groupes | 7 |
| Nombre de voies par groupe | 22 |
| Puissance d'émission | 10 mW |
| Wireless | |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | Polyamide |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G EEx nL IIC |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| IECEx | |
| Repérage | Ex nL IIC T4 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive R&TTE 1999/5/CE |
| Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2867733 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNC652 |
| GTIN | 4017918975067 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 744,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 731,5 g |
| Pays d'origine | CA |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
RAD-OUT-4A-I - Module d'extension 2867128
-
RAD-IN-8D - Module d'extension 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Module d'extension 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Module d'extension 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Module d'extension 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Module d'extension 2885236
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antenne 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenne 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenne 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Câble d'antenne 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Câble d'antenne 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Câble d'antenne 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Câble d'antenne 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Câble d'antenne 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Splitter d'antenne 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Splitter d'antenne 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Ruban résistant aux intempéries 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Parafoudre 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Parafoudre 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Parafoudre 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Parafoudre 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptateur 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - Clé de saut 2867898
Avantages
Technologie Trusted Wireless avec saut de fréquence
Aucun paramétrage ni programmation supplémentaire n'est nécessaire
Possibilité de raccorder jusqu'à 8 modules d'extension d'E/S via un connecteur-bus
Bande ISM 2,4 GHz hors licence
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen