RAD-ISM-2400-PIPE-SET-UD-ANT
-
Module radio
2885935
Système de transmission unidirectionnel, sans fil, 2400 MHz, composé d'un émetteur en ext. (Tx) avec une alim. de 12...30 V DC ou 85...250 V AC, d'un récepteur en ext. (Rx) avec une alim. de 12...30 V DC ou 85...250 V AC, et d'antennes
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module radio |
Alimentation Récepteur | |
Tension d'alimentation | 24 V DC -50 % / +25 % (pour UB) |
230 V AC | |
Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC |
85 V AC ... 250 V AC | |
Courant absorbé typique | 115 mA |
Courant max. absorbé | 145 mA (pour 24 V DC) |
Alimentation Émetteur | |
Tension d'alimentation | 24 V DC -75 % / +25 % |
230 V AC | |
Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC |
85 V AC ... 250 V AC | |
Courant absorbé typique | 50 mA |
Courant max. absorbé | 65 mA (pour 24 V DC) |
Numérique | |
Plage de tension d'entrée | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Seuil de commutation tension signal « 0 » | max. 1,5 V DC |
Seuil de commutation tension signal « 1 » | min. 5 V DC |
Analogique | |
Description de l'entrée | Entrée courant (entrée analogique) |
Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
Résistance d'entrée entrée courant | < 170 Ω |
Analogique | |
Description de l'entrée | Entrée tension (entrée TOR) |
Numérique | |
Dénomination sortie | 2x sortie à relais + 1 x lien radio |
Type de contact | 3 inverseurs exempts de potentiel |
Matériau des contacts | Ag, plaqué or |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 0,5 A |
Durée de vie électrique | 8x 105 cycles pour un courant de commande de 0,5 A |
Durée de vie mécanique | 1x 107 |
Analogique | |
Dénomination sortie | Sortie courant |
Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA |
Charge/charge de sortie Sortie courant | 700 Ω (pour UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
Connecteur mâle M12 | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort (M12) |
Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur souple max. | 0,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 20 |
Section du conducteur AWG max. | 26 |
Radio | |
Direction | Unidirectionnel |
Radio | |
Direction | Unidirectionnel |
Plage de fréquence | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
Distance du canal | 100 kHz |
Nombre de groupes | 9 |
Nombre de voies par groupe | 63 |
Puissance d'émission | 10 mW |
Wireless | |
Bande de fréquence | 2,4 GHz |
Largeur | 92 mm |
Hauteur | 98 mm |
Profondeur | 340 mm |
Matériau (Boîtier) | Aluminium |
PBT |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP65 | |
Indice de protection | IP65 |
Température ambiante (fonctionnement) (Récepteur) | -20 °C ... 65 °C |
Température ambiante (fonctionnement) | -4 °F ... 149 °F |
Température ambiante (fonctionnement) (Emetteur) | -20 °C ... 65 °C |
Température ambiante (fonctionnement) | -4 °F ... 149 °F |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex nL IIC T4 |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
IECEx | |
Repérage | Ex nL IIC T4 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive R&TTE 1999/5/CE |
Référence | 2885935 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | DNC652 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2 759,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2 759 g |
Pays d'origine | CA |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Technologie Trusted Wireless avec saut de fréquence
Aucun paramétrage ni programmation supplémentaire n'est nécessaire
Bande ISM 2,4 GHz hors licence
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen