LPWAN LCU UNI NC2REL EU - Module radio
1173477

Appareil encastrable IP68 pour la commande de réverbères via LoRaWAN®, alimentation 230 V AC, relais principal 6 A, relais auxiliaire 2 A, sortie DALI ou analogique, mesure de puissance intégrée, entrées de commutation en fonction du mouvement

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles