UM-FLK14/SI/LA/PTS/8IM/PLC - Module passif
2306993

Module VARIOFACE, pour 8 voies, avec blocs de jonction plus et moins supplémentaires. Chaque voie est sécurisée avec un fusible (5 x 20 mm) et possède un affichage de défaillance. Un couteau de sectionnement peut interrompre le circuit de signal.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles