FLKM-2FLK20/32M/OUT/LA/DV
-
Module passif
2304733
Modules de jonction simples pour « Mass Termination Blocks » à 40 pôles pour : -sortie à 32 voies avec une LED par signal, pas du module : 169 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 30 V DC |
Intensité admissible max. par branche | 1 A |
Courant cumulé alimentation maximale en tension | 5 A (KL/KL) |
Automate pris en charge EMERSON DeltaV | |
Carte E/S adaptée | VE4002S1T2B6 |
Niveau terrain | |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de pôles | 20 |
Pas | 2,54 mm |
Affichage d'état | oui |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 169 mm |
Hauteur | 77 mm |
Profondeur | 52 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Type d'isolant boîtier | PVC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2304733 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK218K |
Page catalogue | Page 159 (IF-2005) |
GTIN | 4017918973834 |
Poids par pièce (emballage compris) | 310,28 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 310,28 g |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen