UMK-16 OM-R/PF/MKDS
-
Module optocoupleur
2972783
Module d'interface, avec support pour 16 relais statiques, avec crochet de verrouillage, connexion à vis, avec voyant et fusible, logique de commande à commutation moins
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
Nombre de voies | 16 |
Equipement possible | Modules E/S tout-ou-rien |
avec équipement | non |
Plage de tension d'entrée | 4 V ... 32 V |
Courant d'entrée typique pour UN | 30 mA (Optocoupleur dépendant) |
Affichage d'état/voie | LED jaune |
Equipement possible | Modules E/S tout-ou-rien |
Commutation | |
Intensité permanente limite | 5 A (Optocoupleur dépendant) |
Tension nominale d'alimentation | 125 V |
Détection de défaut (rupture de fil/court-circuit) | non |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de pôles | 20 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de connexions | 32 |
Nombre de pôles | 3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 10 |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Dessin coté |
|
Largeur | 326,5 mm |
Hauteur | 77 mm |
Profondeur | 72 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Type d'isolant boîtier | PVC, côté latéral PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110b, gr. C pour 250 V AC |
DIN VDE 0160 (parties pertinentes) |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2972783 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK61E3 |
GTIN | 4017918088743 |
Poids par pièce (emballage compris) | 654,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 549,6 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen