Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Ce bloc de jonction vous permet de concevoir un circuit partiel sécurisé (circuit de segment) à l'intérieur d'un circuit principal. Le fusible interne protège le circuit du segment. Le bloc de jonction ne fournit pas d'alimentation en tension. Il ne possède donc aucun élément de protection contre l'inversion des polarités et la surtension.
IB IL 24 SEG/F
-
Module Inline
2727747
Module de segmentation Inline, sans accessoires, 24 V DC, fusible
Informations détaillées concernant le produit
Type | modulaire |
Nombre de connecteurs | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Module | |
Code ID (déc) | none |
Code ID (hex) | none |
Longueur de répertoire | 0 Bit |
Section contrôlée | Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Circuit de protection | Protection contre les surcharges; Fusible |
Fusible | SI 5 x 20 6, 300 AT (compris dans la fourniture) |
Alimentation | |
Tension périphérique | 24 V DC |
Plage de tension périphérique | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Ondulation résiduelle | ± 1,2 V |
Courant max. absorbé | 6 A (8 A) |
Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 6 A (valeur nominale) |
Potentiels | |
Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Tension d'alimentation | |
Type de raccordement | Répartiteurs de potentiel Inline |
Bus local Inline | |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,2 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Coloris | vert |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % (Entre -25 °C ... +55 °C, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter une humidité relative élevée (> 85 %).) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % (Une légère condensation occasionnelle de courte durée à l'extérieur du boîtier est admissible, par exemple, lorsque le module est sorti d'un véhicule et placé dans un local fermé.) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2727747 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRI122 |
GTIN | 4017918168216 |
Poids par pièce (emballage compris) | 63,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 49,59 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen