Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB IL 24 AI 2/SF-230 - Module Inline
2740818

Module Inline d'entrée analogique, sans accessoires, 2 entrées, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, fréquence de coupure 3 dB à 230 Hz, raccordement à 2 fils

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles