Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il sert à l'acquisition des signaux de thermo-éléments courants en environnement industriel. Le module prend en charge différents types de thermo-éléments selon DIN EN 60584-1 et DIN 46710, ainsi que des tensions linéaires de -100 mV à +100 mV. De plus, il offre une entrée de tension de -5 V à +5 V. Ici, le convertisseur de mesure permet de surveiller, par ex., les flux thermiques. Les quatre entrées Pt 100 (CJ1 à CJ4) peuvent servir d'entrée de capteur ou de point de référence externe.
AXL UTH 8-ME
-
Module E/S
2688420
Module de température Axioline, 8 entrées destinées au raccordement de capteurs de thermocouples (module électronique en remplacement de l'article 2688417 AXL UTH 8)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Possibilité de raccordement externe de capteurs d'emplacements de référence Pt 100
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
8 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de thermo-éléments ou tensions linéaires de -100 mV à +100 mV
Acquisition et compensation internes de la température des emplacements de référence (paramétrable)
1 canal d'entrée analogique pour le raccordement de tensions de -5 V à +5 V
Faibles tolérances (typiques ±0,01 %, capteur de type K)
Stabilité de température élevée (typique 5 ppm/K)
Fonction de recherche de canal « Channel Scout »
Résistance élevée à l'influence des perturbations électromagnétiques (classe A)
Surveillance d'installation avec affichage par LED de diagnostic pour chaque canal