Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien. Pour améliorer l'immunité, vous pouvez définir les temps de filtrage des entrées. Des temps de filtrage de 100 μs vous permettent d'appliquer une fonction de comptage avec une fréquence d'entrée de 5 kHz max.
AXL DI 32/1-ME
-
Module E/S
2688158
Module d'entrée TOR Axioline, 32 entrées, 24 V DC, mode de raccordement 1 fil, (module électronique en remplacement de l'article 2688035 AXL DI 32/1)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
32 entrées tout-ou-rien selon EN 61131-2 type 1 et type 3
Durées de filtrage réglables en trois paliers : < 100 µs, 1000 µs ou 3000 µs
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Raccordement des capteurs à 1 conducteur
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Temps de rafraîchissement < 100 µs
24 V DC, 2,4 mA
Fréquence d'entrée maximale : 5 kHz