Dispositif de protection séparatif Ex-ic, non incendiaire, pour la commande d'électrovannes installées dans la zone ATEX, les alarmes ou afficheurs. La sortie du module limite le courant à 60 mA ou 80 mA (différents blocs de jonction) et une tension max. de 26,4 V DC. Le module se met en place par un contact enfichable, sur un élément de base VIP I/O adapté. L'installation en zone 2, mode de protection « ec », est autorisée.
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX
-
Connecteur de traversée
1172189
Dispositif de protection séparatif Ex-ic, non incendiaire, pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Pour la limitation du courant (60 mA ou 80 mA) et la tension (26,4 V DC) sur les sorties TOR. Par exemple pour le pilotage des électrovannes dans la zone ATEX (zone 2, CID2).
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires