Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AXL F EX IS RTD8 XC 1F - Module de température
1397158

Axioline F, Module de détermination de la température, Entrées analogiques: 8 (pour capteurs de température résistifs), connectique: A 2, 3 ou 4 fils (blindés), vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, Fonctionnalité RTD, à sécurité intrinsèque, Modèle pour conditions extrêmes, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

8 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de résistances de mesure de température (RTD)
Entrées linéaires 500 Ω, 5 kΩ et 10 kΩ
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Linéarisation de capteurs TOR intégrés
Représentation normalisée des valeurs de mesure directement en °C, °F ou Ω
Affichage de la valeur mesurée au format 16 bits ou virgule flottante
Filtre programmable
Entrées protégées contre les court-circuits
Stabilité de la température
Immunité très élevée aux parasites
Émission réduite de parasites
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C
Circuits imprimés peints partiellement
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée