Le boîtier E/S Axioline E-Safe IP67 est nouveau dans le système Axioline E.
Il permet de traiter des entrées et des sorties sécurisées en dehors de l'armoire électrique et de transmettre l'automate PROFIsafe superposé.
Pour cela, le protocole de sécurité est transmis dans le réseau standard par un maître IO-Link de Phoenix Contact, puis traité par l'automate de sécurité.
L'AXL E ADDRESSPLUG (100053), disponible en tant qu'accessoire, permet d'adresser facilement les appareils.
AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 L
-
Module de sécurité
1185380
Module de sécurité Axioline E, 4 entrées TOR sécurisées avec affectation de 2 canaux, 8 entrées TOR sécurisées avec affectation d'un canal, 4 sorties TOR sécurisées +/- de commutation, interface IO-Link, indices de protection IP65/IP67, pour les systèmes PROFIsafe
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Functional Safety
Identifiant de lhomologation: 01/205/5820.00/22TUEV RH FS
Identifiant de lhomologation: 968/INS 799.01/25Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
Minimisation des frais d'installation grâce à un montage sans armoire électrique
Des sorties sécurisées avec 2 A maximum
Longue durée de vie et disponibilité élevée des installations grâce à un design robuste
Raccordement des capteurs et des actionneurs sécurisés directement au niveau terrain
Adressage simple des appareils avec Adressplug