TRIO DIODE est le module de redondance montable sur profilé de la gamme de produits TRIO POWER.
Le module de redondance permet de découpler à 100 % deux alimentations d'un même type connectées en parallèle côté sortie pour réaliser un circuit redondant ou augmenter la puissance.
Les systèmes redondants sont utilisés dans des installations présentant des exigences particulières en matière de sécurité de fonctionnement. Pour ce faire, les alimentations sont dimensionnées de sorte qu'une alimentation puisse couvrir intégralement la demande totale en courant de toutes les charges. Ainsi, la configuration redondante de l'alimentation garantit la disponibilité durable des installations.
En cas de défaillance interne de l'un des appareils ou de panne de l'alimentation en tension du réseau côté primaire, le deuxième appareil prend automatiquement en charge la totalité de l'alimentation, et ce sans interruption. Le contact de signalisation indépendant du potentiel et les LED indiquent immédiatement la perte de la redondance.
TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
-
Module de redondance
2866514
Module redondant avec surveillance de fonctionnement, 12 ... 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: EAC-ZulassungNK
Identifiant de lhomologation: TA25015MTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 63 A | - 10 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528ABS
Identifiant de lhomologation: 20-2022537-PDADNV
Identifiant de lhomologation: TAA000011FAvantages
Montage flexible par encliquetage facile sur le profilé
Economie d'énergie
Conception robuste
Surveillance permanente de la redondance
Redondance constante jusqu'à la charge