Module de redondance actif pour une disponibilité et une sûreté de fonctionnement maximales de l'installation. QUINT S-ORING permet le montage séparé d'un système redontant. En combinaison avec la nouvelle alimentation QUINT POWER, le système redondant fait l'objet d'une surveillance globale.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40
-
Module de redondance
2907752
N° ELDAS®:
960910909
N° ELDAS®:
960910909
Module redondant mono QUINT actif pour montage sur profilé, entrée : 12 V DC ... 24 V DC, sortie : 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, avec adaptateur pour profilé universel UTA 107/30 monté
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000011FIECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0048NK
Identifiant de lhomologation: TA25015M| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Redondance constante jusqu'à la charge
Surveillance permanente de la tension d'entrée et de la voie de découplage
Economie d'énergie grâce au découplage avec MOSFET
Questions fréquemment posées
Ai-je seulement besoin d'un QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 pour découpler deux alimentations ?
Non, un QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 est nécessaire par alimentation. À la sortie des modules S-ORING, les potentiels doivent être réunis.
Ce module permet de créer une redondance n+1 de la manière la plus simple qui soit.
L'article possède-t-il un parafoudre basse tension intégré ?
Non. Pour les surtensions à partir de 28,8 V, nous recommandons le QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+. Pour les surtensions à partir de 30 V, nous recommandons le QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP.