VAL-MS-T1/T2 48/12.5/2+0/1U/FM - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
2907042

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur enfichable universel à base de varistances pour applications 48 V DC, avec conducteur de retour (pôle positif) mis à la terre, sans évaluation du risque pour les classes de protection parafoudre III et IV, avec contact de signalisation à distance.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Parasurtenseur deux canaux pour montage sur plaque
Montage perpendiculaire au connecteur
Embase avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
Montage en rack dans les applications Panel 1U