FLK 50/EZ-DR/2000/KONFEK/F2000 - Module de communication
2298205
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Câble préconfectionné
Information pour le fonctionnement
Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
Référence
2298205
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
5 Unité(s)
Product key
DK2AZZ
GTIN
4017918326142
Poids par pièce (emballage compris)
3,209 kg
Poids par pièce (hors emballage)
3,209 kg
Pays d'origine
DE
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %