UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C3/L C - Module interface
2906185

Module VARIOFACE prévu pour l'utilisation avec la carte numérique 16 canaux Experion C300 de Honeywell:

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Ces modules VARIOFACE s'utilisent en combinaison avec les adaptateurs correspondants
Boîtier UM-PRO
Montage sur rail DIN
Voyant LED fusible défectueux
Revêtement de circuit imprimé conforme
Par canal, activer avec points de contrôle
Par canal, fusible 1 A enfichable