PLC-OSP-110DC/110DC/ 3RW - Module relais à semi-conducteurs
2982566

PLC-INTERFACE pour applications ferroviaires, comprenant un module de base avec raccordement à ressort et relais à semi-conducteurs miniature intégré, plage : 0,7 x UN à 1,25 x UN, plage de température : -25 °C à +70 °C, 1 contact NO, entrée : 110 V DC, sortie : 12-140 V DC/3 A

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs selon DIN 50155 (exigences selon EN 61373)
Plage de température de -25 °C ... +70 °C
Plage de tension d'entrée : 0,7-1,25 x UN