PR1-RSP3-LDP-24DC/21AU
-
Module à relais
2834449
Modules porte-relais prémontés à raccordement à ressort, composition : embase, relais à contacts multicouches, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Tension d'entrée : 24 V DC, 1 inverseur, 10 A
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module à relais |
Application | Universal |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | 3x 107 cycles |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 19.03.2025 |
Durée de vie électrique | voir diagramme |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,46 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 4 kV (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée | 15,6 V DC ... 57,6 V DC |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Courant d'entrée typique pour UN | 19 mA |
Temps d'amorçage typique | 8 ms |
Temps de retombée typique | 10 ms |
Circuit de protection | Diode de roue libre |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Commutation | |
Type de contact | 1 inverseur |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgNi, revêtement or dur |
Tension de commutation maximale | 30 V AC |
36 V DC | |
Tension de commutation minimale | 100 mV (pour 10 mA) |
Intensité permanente limite | 50 mA |
Courant d'appel maximum | 50 mA |
Courant de commutation minimal | 1 mA (pour 24 V) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 1,2 W (pour 24 V DC) |
Pouvoir de coupure | 2 A (à 24 V, AC15) |
Commutation: pour couche d'or endommagée | |
Remarque | les valeurs suivantes s'appliquent quand la couche d'or est endommagée |
Matériau des contacts | AgNi |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 12 V (pour 10 mA) |
Intensité permanente limite | 10 A |
Courant d'appel maximum | 30 A (300 ms) |
Courant de commutation minimal | 10 mA (pour 12 V) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 2500 VA (pour 250 V AC) |
Pouvoir de coupure | 2 A (à 24 V, DC13) |
0,2 A (à 110 V, DC13) | |
0,2 A (à 250 V, DC13) | |
2 A (à 24 V, AC15) | |
2 A (à 120 V, AC15) | |
2 A (à 250 V, AC15) |
Côté excitation | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Côté contact | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Largeur | 16 mm |
Hauteur | 97 mm |
Profondeur | 72 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
EN 50178 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2834449 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | DK632G |
Product key | DK632G |
GTIN | 4046356044332 |
Poids par pièce (emballage compris) | 73,34 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 65,31 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux
Sûreté du fonctionnement grâce au relais à boîtier étanche
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen