EMG 17-REL/KSR- 48/21
-
Module à relais
2953867
Module porte-relais, avec relais miniature soudé, contact (AgCdO) : puissances moyennes à fortes, raccordement A2 double, 1 inverseur, tension d'entrée 48 V AC / DC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module à relais |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | 2x 107 cycles |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 20.04.2023 |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 48 V AC/DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,9 ... 1,1 |
Courant d'entrée typique pour UN | 8,5 mA |
Temps d'amorçage typique | 10 ms |
Temps de retombée typique | 10 ms |
Commutation | |
Type de contact | Contact simple, 1 inverseur |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | Argent-oxyde de cadmium (AgCdO) |
Tension de commutation maximale | 250 V DC |
250 V AC | |
Intensité permanente limite | 6 A |
Courant d'appel maximum | 8 A |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 95 W (pour 24 V DC) |
50 W (à 48 V DC) | |
45 W (à 60 V DC) | |
35 W (à 110 V DC) | |
55 W (à 220 V DC) | |
1500 VA (pour 250 V AC) |
Côté excitation | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Côté contact | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 62,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Normes/Prescriptions | CEI 664 |
CEI 664 A | |
DIN VDE 0110 |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2953867 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK6142 |
GTIN | 4017918084639 |
Poids par pièce (emballage compris) | 58,31 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 58,31 g |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen