PSI-DATA/BASIC-MODEM/RS232 - Modem
2313067
N° ELDAS®: 560919007

Modem analogique industriel pour montage sur profilé EN. Accès aux machines et aux PC industriels, partout dans le monde. Interface série RS-232, isolation galvanique triple, tension d'alimentation 24 V DC.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles

Avantages

Réponse réglable, sélective aux appels
Isolation galvanique de qualité
Établissement de la liaison avec protection par mot de passe
Disponibilité élevée de l'installation grâce au parafoudre basse tension intégré
Fonction de rappel