PSI-DATA/FAX-MODEM/RS232 - Modem
2708203

Modem analogique industriel pour montage sur profilé EN. Pour liaison fixe ou réseau commuté. Interface V.24 (RS-232), isolation galvanique triple, entrée/sortie alarme, tension d'alimentation 24 V AC/DC.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles

Avantages

Fonction de rappel
Réponse réglable, sélective aux appels
Établissement de la liaison avec protection par mot de passe
Disponibilité élevée de l'installation grâce au parafoudre basse tension intégré
Isolation galvanique de qualité