MP 20X1,5
-
Micro-bloc de jonction de traversée
3248178
Micro-bloc de jonction de traversée, pontage interne, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 20, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 15, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Nombre de connexions | 20 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Nombre de raccordements par étage | 20 |
Section nominale | 1,5 mm² |
Section assignée AWG | 14 |
Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
Gabarit | A1 / B1 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1/CEI 60947-7-2 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Int. nom. | 17,5 A |
Courant de charge maximal | 17,5 A |
Tension nominale | 500 V |
Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide [AWG] | 24 ... 16 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Largeur | 42 mm |
Coloris | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 7,3 kV |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 1,5 mm² | 0,18 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 15 |
Force d'essai, valeur de consigne | 1 N |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,14 mm2/0,2 kg |
1,5 mm2/0,4 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Vieillissement | |
Cycles de température | 192 |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1/CEI 60947-7-2 |
Type de montage | NS 15 |
Référence | 3248178 |
Conditionnement | 20 Unité(s) |
Commande minimum | 20 Unité(s) |
Clé de vente | BE2269 |
Product key | BE2269 |
GTIN | 4055626252186 |
Poids par pièce (emballage compris) | 17,35 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 17,35 g |
Numéro du tarif douanier | 85369000 |
Pays d'origine | PL |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Accessoires 1982800
-
CLIPFIX 15 - Butée 3022263
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Profilé plein 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Profilé percé 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Profilé percé 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1204096
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Carte de marquage 0825990
-
TML (EX3,8)R - Bandes de repérage 0801837
-
TML (104X3,8)R - Bandes de repérage 0801833
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen