UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - Bride de fixation
2202032

Boîtier pour profilé extrudé, Montage mural, Fixation, Bride de fixation pour montage mural direct

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Différents profilés de base avec trois niveaux de circuits imprimés chacun
Capots modulaires avec différentes géométries, positionnables au choix
Compatibilité avec un grand nombre de techniques de raccordement standard
Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix