UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY
-
Pied
2202023
Boîtier pour profilé extrudé, Montage sur rail DIN, pour rail DIN pour le montage sous les UM-BASIC PROFILE (largeur : 108 mm), Pied
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Différents profilés de base avec trois niveaux de circuits imprimés chacun
Capots modulaires avec différentes géométries, positionnables au choix
Compatibilité avec un grand nombre de techniques de raccordement standard
Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix