Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UCS WM-B 5018 - Support mural
2203391

Adaptateur pour la fixation des boîtiers UCS au mur, matériau : polyamide, couleur : bleu turquoise, similaire à RAL 5018, est utilisé à la place de l'insert de montant d'angle UCS CC. Utilisation uniquement avec le dôme autocollant UCS GD 9005

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Possibilités d'individualisation pratiques
Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
Options de montage flexibles pour l'utilisation dans une armoire électrique et sur le terrain
Adaptable en fonction de l'application, grâce à des logements identiques dans le boîtier
Différentes couleurs pour les reconnaître immédiatement à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire électrique

Questions fréquemment posées


Les boîtiers de la série UCS peuvent-ils être utilisés dans différentes applications ?

Le portefeuille d'accessoires de la série UCS aide à l'utiliser dans de multiples applications, comme par exemple sur une table, au mur, sur un rail DIN, empilés et sur des supports conformes à la norme VESA.... Voir plus

Le portefeuille d'accessoires de la série UCS aide à l'utiliser dans de multiples applications, comme par exemple sur une table, au mur, sur un rail DIN, empilés et sur des supports conformes à la norme VESA.

Voir moins