HC-ALU 6 MOUNT 200 GY
-
Matériaux de montage
2200913
Pied de montage pour fixation murale des embases HC-UAL
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Profilé extrudé en aluminium
Disponible avec des longueurs de 100 à 1000 mm, découpe au choix en option
Disponible avec des largeurs de 53,5 mm et 161 mm
Indices de protection jusqu'à IP65
Utilisation possible comme boîtier portatif ou mural
Joints CEM disponibles en option