PC WORX PRO-MSFC LIC
-
Logiciel de programmation
2985495
Progiciel pour solutions d'automatisation à base PC, licence PC WORX PRO-MSFC, comprend les 5 langages CEI et un compilateur MSFC, max. 64 koctets IN, 64 koctets OUT, clé de licence spécifique à la version
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Prise en charge continue de la fonction glisser-déplacer
Maniement convivial de l'appareil grâce aux modules PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS intégrés ainsi qu'à la configuration et à l'adresse Modbus-TCP
Possibilité de modifier le programme même en cas de commande en cours
Interface ouvertes pour EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Environnement de simulation intégré
Configuration de bus de terrain et réseau intégrée
Possibilité d'extension vers une application avec les blocs fonctionnels correspondants
Diagnostic et surveillance intégrés
Mise en service et programmation rapides grâce à de vastes bibliothèques standards
Commande standardisée dans le monde entier grâce à sa programmation d'après la norme CEI 61131
Un environnement de programmation pour toutes les commandes Phoenix Contact