MACX MCR-EX-AP-RTD-RTD-SP
-
Les convertisseurs de température
1291955
Ex i-Le transformateur d'isolement par résistance est utilisé pour le fonctionnement à sécurité intrinsèque des sondes de température Pt 100 avec 2, 3 ou 4 conducteurs et d'autres capteurs de résistance. Les valeurs mesurées à l'entrée à sécurité intrinsèque sont transmises intégralement à la sortie sans sécurité intrinsèque. nombre de canaux: 1, Configuration standard, Isolation 3 voies, Raccordement Push-in
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | Précision, données typiques en % de la plage de mesure de base avec UN, 23 °C |
Information pour le fonctionnement | Les conditions de montage influencent la température ambiante. Veuillez respecter la « Notice d'installation de l'armoire électrique ». |
Information pour le fonctionnement | Réglage du capteur via DIP switch |
Information pour le fonctionnement | Réglage étalonnage 2 conducteurs via DIP switch ADJ |
Type de produit | Temperature transmitter |
Gamme de produits | MACX Analog |
Nombre de voies | 1 |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Conditions de transmission des signaux | In = Out |
Coefficient de température typ. | ≤ 0,1 % (10 K) |
Protection contre l'inversion de polarité | oui |
Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
Isolation galvanique Entrée/alimentation CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
Isolation galvanique Entrée/sortie de signalisation d'erreur CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
Isolation galvanique Entrée/interface de configuration CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
Isolation galvanique Sortie 1 / Sortie 2 | |
Tension d'essai | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Isolation galvanique Sortie/alimentation | |
Tension d'essai | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Isolation galvanique Sortie/interface de configuration | |
Tension d'essai | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Isolation galvanique Sortie/alimentation/sortie de signalisation d'erreur | |
Tension d'essai | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 18 V ... 31,2 V |
Puissance dissipée | ≤ 600 mW |
Consommation de puissance | ≤ 650 mW |
Mesure | |
Description de l'entrée | à sécurité intrinsèque |
Types de capteurs utilisables (RTD) | Pt 100 |
Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
Plage de résistance linéaire | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
Résistance totale de ligne max. autorisée | ≤ 50 Ω (par fil, circuit à 2 conducteurs) |
≤ 100 Ω (par fil, circuit à 3, 4 conducteurs) |
Analogique: Sonde thermométrique à résistance | |
Signal de sortie Tension | 2 V DC (Tension nominale) |
Signal de sortie Courant | 5 mA (Intensité nominale) |
Signal de sortie Résistance | 400 Ω |
Signal de sortie Plage de résistance | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
Temps de stabilisation (settling time) | < 10 ms (Fonctionnement multiplexeur 10 % ... 90 %) |
Plage de réglage | < 1 s (Entrée/sortie) |
Courant d'alimentation du capteur | 200 µA ... 5 mA |
Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
Signaler: Sortie de signalisation de défaut | |
Tension de commutation maximale | 30 V |
Courant de commutation maximal | 100 mA |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Inductance interne max. Li | négligeable |
Capacité interne max. Ci | négligeable |
Tension de sortie max. Uo | 6,5 V |
Courant de sortie max. Io | 16,5 mA |
Puissance de sortie max. Po | 27 mW |
Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
IIA (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 900 mH / 1000 µF |
IIB/IIIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 450 mH / 570 µF |
IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 120 mH / 25 µF |
I (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 1000 mH / 1000 µF |
IIB/IIIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 5,3 µF, 20 mH / 6,9 µF, 2 mH / 11 µF, 0,5 mH / 15 µF |
IIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 50 mH / 1,1 µF, 5 mH / 1,7 µF, 1 mH / 2,3 µF, 0,2 mH / 3,4 µF |
Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
LED rouge (défaut sur la ligne) |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 107,8 mm |
Profondeur | 113,7 mm |
Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (Blocs de jonction) |
IP30 (Boîtiers) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C (Appareil individuel : position de montage au choix) |
-20 °C ... 60 °C (Montage groupé : rail DIN vertical sans circulation d'air) | |
-20 °C ... 65 °C (Montage groupé : rail DIN vertical avec circulation d'air) | |
-20 °C ... 65 °C (Montage groupé : rail DIN horizontal sans circulation d'air) | |
-20 °C ... 70 °C (Montage groupé : rail DIN horizontal avec circulation d'air) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 95 % (pas de condensation) |
ATEX | |
Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
IECEx | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I |
Compatibilité électromagnétique | Contrôlé selon les normes et dispositions suivantes : EN 61326-1 utilisation dans le secteur industriel, NAMUR NE 21 |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
Type de montage | NS 35/15, NS 35/7,5 |
Position de montage | vertical, horizontal |
Référence | 1291955 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK121W |
Product key | DK121W |
GTIN | 4063151524289 |
Poids par pièce (emballage compris) | 178,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85437000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n° CAS: 12626-81-2) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | a361b992-65aa-4a08-8e43-f0cb9b6da872 |
Produits compatibles
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptateur de programmation 2811271
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Connecteur de bus sur rail DIN 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Connecteur de bus sur rail DIN 1351982
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen