ILB BT ADIO MUX-OMNI 8/M
-
Kit radio
2693185
Kit Wireless MUX, deux modules respectivement munis de 16 entrées TOR et 2 entrées et sorties analogiques, avec antenne omnidirectionnelle à câble de 1,5 m, homologations nationales, homologations maritimes DNV, GL, GL-SW
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Multiplexeur |
Gamme de produits | Inline |
Type | Monobloc |
MTBF | 465 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
140 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) | |
Diagnostic messages | Court-circuit ou surcharge des sorties TOR LED |
Liaison radio FS-LED | |
Tension logique et actionneurs LED | |
Qualité de la liaison radio 4 LED |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,4 W |
Alimentation: Bloc électronique | |
Type de raccordement | Connecteur Inline |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (ondulation comprise) |
Courant d'alimentation | < 100 mA |
Analogique: | |
Dénomination entrée | Entrées analogiques |
Description de l'entrée | single ended |
Nombre d'entrées | 2 |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
Résolution de la valeur mesurée | 12 bits |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 1 |
Nombre d'entrées | 16 |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | 1 fil |
Temps de filtrage | 500 µs |
Analogique: | |
Dénomination sortie | Sorties analogiques |
Nombre de sorties | 2 |
Résolution DAC | 12 Bit |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sorties TOR |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | 1 fil |
Nombre de sorties | 16 |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits, la surcharge, résistant à la tension en retour |
Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
Antenne | |
Nombre | 1 |
Type de raccordement | MCX (mâle) |
Fonctions | |
Homologations radio | Europe, pays supplémentaires sur la boutique en ligne |
Prise en charge du pays respectif | Australie (Règle spéciale : Veuillez contacter le chef de produits) |
Belgique | |
Bulgarie | |
Danemark | |
Allemagne | |
Estonie | |
Finlande | |
France | |
Grèce | |
Grande-Bretagne | |
Irlande | |
Islande | |
Italie | |
Canada | |
Lettonie | |
Lichtenstein | |
Lituanie | |
Luxembourg | |
Malte | |
Pays-Bas | |
Norvège | |
Autriche | |
Pologne | |
Portugal | |
Roumanie | |
Suède | |
Suisse | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Espagne | |
Tchéquie | |
Hongrie | |
Etats-Unis | |
Chypre (Rép.) | |
Wireless | |
Dénomination | Bluetooth |
Mode de raccordement de l'antenne | MCX (femelle) |
Plage de fréquence | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (bande ISM) |
Norme de télécommunication | Bluetooth 1.2 |
Puissance d'émission | 8 dBm (6,3 mW à régulation automatique) |
Sensibilité du récepteur | -88,00 dBm |
Messages de diagnostic | |
Diagnostic | Court-circuit ou surcharge des sorties TOR |
Message | LED |
Messages de diagnostic | |
Diagnostic | Liaison radio |
Message | FS-LED |
Messages de diagnostic | |
Diagnostic | Tension logique et actionneurs |
Message | LED |
Messages de diagnostic | |
Diagnostic | Qualité de la liaison radio |
Message | 4 LED |
Largeur | 95 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 57 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Pression atmosphérique (service) | 795 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % (en moyenne, sans condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Montage sur rail DIN | |
Instructions de montage | Antenne omnidirectionnelle, 2 dBi, Lambda/2, avec équerre de fixation, 1,5 m de câble |
Référence | 2693185 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DNC662 |
GTIN | 4046356457262 |
Poids par pièce (emballage compris) | 887,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 285 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen