IBS S7 300 SYSKIT E - Kit de développement
2721316

Kit de développement comprenant :
- carte de couplage IBS S7 300 DSC-T
- manuel d'utilisation, en anglais
- câble de liaison entre le PC et la carte de couplage
- mémoire de paramétrage, enfichable
- logiciel sous Windows®, IBS CMD SWT G4 E

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

INTERBUS avec jusqu'à 8 192 points d'E/S par carte de couplage
Vtesse de transmission INTERBUS de max. 2 Mbaud
Les blocs pour STEP 7 simplifient l'intégration.